Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम095-1643: सील-O-रिंग
होम095-1643: सील-O-रिंग
095-1643: सील-O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
095-1643: सील-O-रिंग
095-1643: सील-O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
095-1643 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 095-1643 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 249.5
अंदर का व्यास (in): 9.823
नोट्स: डाइमेंशन और सामग्री का ब्यौरा केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया गया है. कलर इमेज से अलग हो सकता है.
ऐप्लिकेशंस: एम्बियंट टेंपरेचर फ़्यूल हैंडलिंग; हाई और लो प्रेशर LPG सर्विस; हाइड्रोलिक फ़्लूइड (10,335 kPa/1,500 psi तक); पावर स्टीयरिंग सील; रेडिएटर थर्मोस्टेट सील
सील का अंदरूनी व्यास (mm): 249.50
इसके साथ कंपेटिबल: खुरदरा प्रतिरोधी; अल्फा-ओलेफिन बेस सिंथेटिक लुब्रिकेंट; इथाइलीन ग्लाइकॉल; हाइड्रोकार्बन फ़्यूल; ओजोन; पेट्रोलियम बेस लुब्रिकेंट; सिलिकॉन ऑइल और ग्रीस; वॉटर, वॉटर बेस इंजन कूलेंट; छिद्र, STORS सील
इसके साथ कंपेटिबल नहीं: ऑटोमोटिव और एयरक्राफ्ट ब्रेक फ़्लूइड; ओजोन का उच्च स्तर; कीटोन; फ़ोस्फ़ेट एस्टर फ़्लुइड; प्रबल एसिड, UV लाइट
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 8.4
सामग्री: NBR - नाइट्राइल,NBR (90),नाइट्राइल / NBR / HNBR / XNBR रबर
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.331
सामग्री का ब्यौरा: NBR बढ़िया अपघर्षण और कट प्रतिरोध के साथ एक बहुमुखी सामग्री है. यह एयर, इंजन ऑइल, डीज़ल फ़्यूल, कूलेंट/यूरिया, हाइड्रोलिक ऑइल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन फ़्लुइड एप्लिकेशन में अच्छी तरह से काम करता है. बायोडीज़ल के साथ इस्तेमाल न करें.
तापमान (°F): -40 - 212
तापमान (°C): -40 - 100
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 095-1643 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें