Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर116-8561: वॉशर
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर116-8561: वॉशर
116-8561: वॉशर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
116-8561: वॉशर
116-8561: वॉशर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 116-8561 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Washer Type: Internal Tab
Outside Diameter (mm): 99,999.99
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Thickness (mm): 99,999.99
Outside Diameter (in): 3,937.008
Thickness (in): 3,937.008
Inside Diameter (in): 3,937.008
अधिक देखें
पार्ट नंबर 116-8561 के लिए संगत मॉडल

जनरेटर सेट

3056 3054

वायब्रेटरी कॉम्पैक्टर

CS-431C CP-433C CS-433C CB-535B CB-534C CB-534B

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

BG-210B BG-225B AP-800C BG-230

औद्योगिक इंजन

3054 3056

एक्स्कैवेटर

312-A

न्यूमैटिक कॉम्पैक्टर

PS-300B PS-200B PF-300B

टेलीहैंडलर

TH62 TH63 TH103 TH82 TH83

जेन सेट इंजन

3056 3054

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें