होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटड्राइवट्रेन और स्टीयरिंगड्राइवट्रेन और स्टीयरिंग किट231-0689: डिफ़रेंशियल किट

इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया

.

पार्ट नंबर 231-0689 के लिए विवरण

The Differential Kit consists of a differential gear, pin, thrust washer, side gear, and spider gear. This assembly is housed within the differential carrier and is responsible for transmitting power from the input shaft to the output shafts. The differential mechanism allows the wheels to rotate at different speeds, enabling the machine to turn corners smoothly without causing tire scrubbing or uneven wear.Attributes:• Able to adjust the wheel speeds during turns improves the machine's handling and maneuverability, making it more responsive and agile• Ensures long-lasting performance and reliability even in the most demanding conditionsApplications:The Differential Kit allows the wheels to rotate at different speeds, ensuring optimal traction on various terrains, including mud, rocks, and loose surfaces. It provides a reliable solution for service repairs and replacement of parts.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

पार्ट नंबर 231-0689 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 231-0689 के लिए संगत मॉडल

वायब्रेटरी कॉम्पैक्टर

CP-64 CS-56 CS-54 CS-74 CP12 CS68B CS56B CS-74B CS-64B CS12 CS-54B CS-66B CS-56B CS74B CS-68B CS54B CS14 CP-54 CP-563E CS-583E CP-563D CP-56 CS-563D CS-563E CP-533E CS-573E CP54B CS-533E CS-64 CP-56B CP56B CP-54B

सॉइल कॉम्पैक्टर

CS74B CS66B CS56B CS64B CS54B CP11 CP12 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CP56B

कॉम्पैक्टर

CCS9

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें