Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम2U-2634: WASHER PLAIN
होम2U-2634: WASHER PLAIN
2U-2634: WASHER PLAIN

ब्रांड: Cat

fallback-image
बंद किया गया
2U-2634: WASHER PLAIN
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: कार्बन स्टील
Outside Diameter (in): 1.375
Outside Diameter (mm): 34.92
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 16.6
Thickness (mm): 2.9
Thickness (in): 0.114
Inside Diameter (in): 0.654
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: कार्बन स्टील
Outside Diameter (in): 1.375
Outside Diameter (mm): 34.92
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक
D44BD25DD35CD25CD300DD400ED30CD350ED550BD350DD250BD350CD40DD30DD400D35HPD400DD300B
अधिक देखें
आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक
D44BD25DD35CD25CD300DD400ED30CD350ED550BD350DD250BD350CD40DD30DD400D35HPD400DD300B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2U-2634 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2U-2634 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 2U-2634 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: कार्बन स्टील
Outside Diameter (in): 1.375
Outside Diameter (mm): 34.92
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 16.6
Thickness (mm): 2.9
Thickness (in): 0.114
Inside Diameter (in): 0.654
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2U-2634 के लिए संगत मॉडल

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D44B D25D D35C D25C D300D D400E D30C D350E D550B D350D D250B D350C D40D D30D D400 D35HP D400D D300B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें