Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग380-7505: बियरिंग-RLR-जनरल ड्यूटी
होम
इंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग
380-7505: बियरिंग-RLR-जनरल ड्यूटी
380-7505: बियरिंग-RLR-जनरल ड्यूटी

Cat® जनरल ड्यूटी रोलर बियरिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
380-7505: बियरिंग-RLR-जनरल ड्यूटी
380-7505: बियरिंग-RLR-जनरल ड्यूटी
380-7505: बियरिंग-RLR-जनरल ड्यूटी
380-7505: बियरिंग-RLR-जनरल ड्यूटी
380-7505: बियरिंग-RLR-जनरल ड्यूटी

Cat® जनरल ड्यूटी रोलर बियरिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
380-7505 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 380-7505 के लिए विनिर्देश
Material: Carbon Steel
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 380-7505 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

589

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

815F II 815K 815 815F 816F II 816K 816 816F

सामुद्रिक उत्पाद

7211 7221

ट्रैक-टाइप स्किडर

528 59N 59L 58L 59 58

व्हील-टाइप स्किडर

535D 555D 528B 528 545D 545C 525D 545 530B

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D10N D8L D9L D9N 10 9 8 8S 8U 9C 9U 10SU 9S 9SU 10U 8A

व्हील डोज़र

814F II 814K 814F 814 966F II 980F 814K 966C 966F 970F 966R 950 980F II

विस्तारित खनन उत्पाद

R1600 R1700 II R1600G R1600H

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

613B 613C 613

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें