होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहाई प्रेशर होज़455-5674: XT-6 ES
होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहाई प्रेशर होज़455-5674: XT-6 ES
455-5674: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
455-5674: XT-6 ES
455-5674: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 455-5674 के लिए विवरण

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 455-5674 के लिए विनिर्देश
Overall Length (mm): 2,430.0
Weight (kg): 1.653
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 455-5674 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

323D3 320D2 GC 320D2 320D3

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें