Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट506-0739: कवर
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट
506-0739: कवर
506-0739: कवर

Cat® Gear Housing Steel Cover For Transmission

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
506-0739: कवर
506-0739: कवर
506-0739: कवर
506-0739: कवर
506-0739: कवर

Cat® Gear Housing Steel Cover For Transmission

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

The Gear Housing Cover is used to enclose and safeguard the cage bearing and gears within the unit in the transmission. Its primary function is to provide a protective barrier, effectively preventing contaminants from entering the gear housing and causing potential damage to the cage bearing, bevel gear, and transfer gear. This protective function is crucial for maintaining the optimal performance of the gears.

Attributes:
• Provided with six mounting holes of size 8mm diameter to fit 5/8-11X2.62" fasteners
• Ensures resistance against wear and tear

Applications:
The Gear Housing Cover is used to protect and support the cage bearing, transfer gear, and bevel gear housed within the gear housing.

The Gear Housing Cover is used to enclose and safeguard the cage bearing and gears within the unit in the transmission. Its primary function is to provide a protective barrier, effectively preventing contaminants from entering the gear housing and causing potential damage to the cage bearing, bevel gear, and transfer gear. This protective function is crucial for maintaining the optimal performance of the gears.

Attributes:
• Provided with six mounting holes of size 8mm diameter to fit 5/8-11X2.62" fasteners
• Ensures resistance against wear and tear

Applications:
The Gear Housing Cover is used to protect and support the cage bearing, transfer gear, and bevel gear housed within the gear housing.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Low Alloy Steel,Oil Fluid
Material: Low Alloy Steel,Oil Fluid
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर
D11TD11
अधिक देखें
ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर
D11TD11
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें