Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन कंपोनेंट576-9468: रेडिएटर डोर सपोर्ट
होम
इंजनइंजन कंपोनेंट
576-9468: रेडिएटर डोर सपोर्ट
576-9468: रेडिएटर डोर सपोर्ट

M12 वेल्ड नट के साथ Cat® रेडिएटर डोर सपोर्ट, L X W H: 1,290 X 125 X 162 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
576-9468: रेडिएटर डोर सपोर्ट
576-9468: रेडिएटर डोर सपोर्ट
576-9468: रेडिएटर डोर सपोर्ट
576-9468: रेडिएटर डोर सपोर्ट
576-9468: रेडिएटर डोर सपोर्ट

M12 वेल्ड नट के साथ Cat® रेडिएटर डोर सपोर्ट, L X W H: 1,290 X 125 X 162 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
576-9468 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 576-9468 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील
मानक रंग: Cat पीला
लंबाई (mm): 1,290.0
चौड़ाई (mm): 125.0
ऊंचाई (mm): 162.0
लंबाई (in): 50.8
चौड़ाई (in): 4.9
ऊंचाई (in): 6.4
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 576-9468 के लिए संगत मॉडल

सामग्री हैंडलर

MH3050 MH3250

एक्स्कैवेटर

336MHPU 340 336 MHPU 340MHPU 336 336 GC 345 GC 345

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें