होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू590-9077: बोल्ट-HEX HEA
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू590-9077: बोल्ट-HEX HEA
590-9077: बोल्ट-HEX HEA

ब्रांड: Cat

fallback-image
590-9077: बोल्ट-HEX HEA

ब्रांड: Cat

डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 590-9077 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 590-9077 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Bolt Type: Hex Head
सामग्री: लो मिश्रित स्‍टील
Bolt Length (in): 3937.008
Grip Length (mm): 99,999.99
Grip Length (in): 3,937.008
Bolt Length (mm): 99,999.99
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 590-9077 के लिए संगत मॉडल

टेलीहैंडलर

TL1055C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें