Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होम5J-1787: Compression Spring
होम5J-1787: Compression Spring
5J-1787: Compression Spring

Outside Diameter: 5/8 in

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5J-1787: Compression Spring
5J-1787: Compression Spring
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

Outside Diameter: 5/8 in

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5J-1787 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5J-1787 के लिए विवरण

Machine hooks are made from the end coils of the spring by bending the end of the wire out to create the hook or loop. Crossover hooks are made from the end coils of the spring but are bent straight down the center of the spring first before then bending the wire out to create the hook or loop. This is a more stable hook than the machine hook.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 5J-1787 के लिए विनिर्देश
Outside Diameter (OD) - A (in): 5/8
Wire Diameter - C (in): 0.063
Length - B (in): 2 1/4
Material: Alloy Steel
Spring Type: Compression
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5J-1787 के लिए संगत मॉडल

मोटर ग्रेडर

16

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें