Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरस्‍प्रिंग7G-5378: कंप्रेशन स्प्रिंग
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरस्‍प्रिंग7G-5378: कंप्रेशन स्प्रिंग
7G-5378: कंप्रेशन स्प्रिंग

बाहरी व्यास: 3/4 in

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7G-5378: कंप्रेशन स्प्रिंग
7G-5378: कंप्रेशन स्प्रिंग

बाहरी व्यास: 3/4 in

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 7G-5378 के लिए विनिर्देश
वायर का व्यास - C (in): 0.094
स्प्रिंग का प्रकार: कंप्रेशन
बाहर का व्यास (OD) - A (in): 3/4
लंबाई - B (in): 2 1/4
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7G-5378 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

578

चरखी

57 57H

आरा

7 8

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D7R D8R D8N D7G D7H

बुलडोज़र

7S 7U 8U 8SU 7SU 7A 7S LGP 8A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें