Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होम8N-8219: BEARING
होम8N-8219: BEARING
8N-8219: BEARING

ब्रांड: Cat

fallback-image
बंद किया गया
8N-8219: BEARING
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 8N-8219 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 8N-8219 के लिए विनिर्देश
Material: Steel Backed Aluminum Bearing
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8N-8219 के लिए संगत मॉडल

व्हील स्किडर

518 528

पाइप लेयर

572G 561D

सॉइल कॉम्पैक्टर

815B

चरखी

528 55

ट्रक इंजन

1673C 3306B 3306

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D7G D4E D5B D6D

व्हील डोज़र

814B

व्हील ट्रैक्टर

627B 615

लैंडफ़िल कॉम्पैक्टर

816B

जनरेटर

SR4

रिपर स्कारिफायर

140G 12G 130G

बुलडोज़र

4S 5A 5S 6A 6S 4A

मोटर ग्रेडर

12G 120G 140G 130G 14G

हाइड्रोलिक नियंत्रण

163 143 153 141 140

व्हील स्क्रेपर

639D 627B 637D

औद्योगिक इंजन

3304 3306 D333C D330C

एक्स्कैवेटर

225 235

आरा

977 963 951 955 6 5 4

समुद्री इंजन

D333C 3306

ट्रैक लोडर

963 973

व्हील लोडर

920 930 950B/950E 966D 966E 950B 950E

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें