होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटमेंटेनेंस8T-8815: सील किट-RFGT

इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया

.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल

पार्ट नंबर 8T-8815 के लिए विवरण

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

पार्ट नंबर 8T-8815 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 8T-8815 के लिए संगत मॉडल

सॉइल कॉम्पैक्टर

825C 815B

चरखी

54H 57H 55 54 56H

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D6H XR D7H D8N D6H II D4H III D4H XL D5H XL D4H D5H D6H

व्हील डोज़र

834B 814B 824C

व्हील ट्रैक्टर

623E 623F 621E 621F 613C II 615C 627E 627F 615C II 631E 613C 637E

लैंडफ़िल कॉम्पैक्टर

836 826C 816B

बुलडोज़र

4S 4P 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8U 834U 834S 8SU 4A

ट्रैक्टर

772B 768C

कॉम्पैक्ट व्हील लोडर

910F 910E

व्हील स्क्रेपर

621E

बैकहो लोडर

426B 438B 416 426 428 436B 446B 446 428B 416B

CHALLENGER

65C 65B 65D 65 75C 75

फ़्रंट शॉवेल

235C

एक्स्कैवेटर

330 L 330-A L 325-A LN 320-A L 320-A S 320-A N 215D 375-A L 325-A E300 EL180 325 LN 312-A 350-A 325-A L 320-A E240 EL240 330-A 311-A 320N 219D 330-A L 235C 235D EL300 330 LN 325 L 206B 375-A E180 330-A LN 350-A L 205B 245D 245B 320 L 350 L

खदान ट्रक

771C 775B

आरा

953B 7 6 4 8 963

ट्रक

769C 773B

आर्टिक्यूलेटेड ट्रक

D20D D250D D400D D25D D350D D30D D300D

ट्रैक लोडर

963 973 953B

ट्रैक फिसलने वाला

D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

एकीकृत टूलकैरियर

IT18F IT18B IT12B IT14F IT14B IT28 IT28F IT28B IT18

व्हील लोडर

966F II 918F 960F 950B/950E 950B 950E 950F 916 936E 936F 988B 988F 926 992D 980C 980F 936 928F 926E 966D 966F 966E G936 970F 950F II

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें