Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda096-0187: Baut Kepala Soket Hex
Beranda096-0187: Baut Kepala Soket Hex
096-0187: Baut Kepala Soket Hex

Metrik

Merek: Cat

Gambar Produk
096-0187: Baut Kepala Soket Hex
096-0187: Baut Kepala Soket Hex

Metrik

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Baut Cat beserta pasangan ring dan murnya yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

Baut Cat beserta pasangan ring dan murnya yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Cairan Pelapisan,Baja Campuran
Ulir: UNC Ulir Kasar
Lebar Kepala - 5 (mm): 13
Tipe Baut: Baut Kepala Soket Hex
Panjang Baut Total - 3 (mm): 65
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Panjang Pegangan - 2 (mm): 37
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (mm): 65
Grip Length (in): 1,457
Bolt Length (in): 2,559
Grip Length (mm): 37
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Unit PengukuranASMetrik
Material: Cairan Pelapisan,Baja Campuran
Ulir: UNC Ulir Kasar
Lebar Kepala - 5 (mm): 13
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Mini Hydraulic Excavator
304.5305
Excavator
320-A322-A325-A320 L322 L325 L325-A L320-A LEL300B322-A L320-A NE300B
Lihat Lainnya
Mini Hydraulic Excavator
304.5305
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 096-0187
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 096-0187

Baut Cat beserta pasangan ring dan murnya yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 096-0187

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Cairan Pelapisan,Baja Campuran
Ulir: UNC Ulir Kasar
Lebar Kepala - 5 (mm): 13
Tipe Baut: Baut Kepala Soket Hex
Panjang Baut Total - 3 (mm): 65
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Panjang Pegangan - 2 (mm): 37
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (mm): 65
Grip Length (in): 1,457
Bolt Length (in): 2,559
Grip Length (mm): 37
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 096-0187

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

304.5 305

EXCAVATOR

320-A 322-A 325-A 320 L 322 L 325 L 325-A L 320-A L EL300B 322-A L 320-A N E300B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya