+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    096-1820: PIN BELAHAN

    Nomor Suku Cadang: 096-1820
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci, Tipe Ujung: Ujung Tirus

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Pin - A (in.): 13/32
    • Material: Baja Bersepuh Seng
    • Panjang Pin - B (in.): 5 1/2
    • Tipe Pin: Pin Cotter
    • Tipe Ujung Cotter: Ujung Tirus
    excavator track
    308ECRSB, 307E, 308DCRSB, 308E2CRSB, 308DCR, 307D, 308E, 307E2, E240C, E240B, E300, EL300, E450, E240L, E240, E240BL

    wheel loader
    930G, 924G, 924K, 930K, 930H, 924H, 930M, 938K, 938M, 926M

    loader industri
    414E, 415F2IL

    backhoe loader
    416F2ST, 444F2LRC, 420F2STLRC, 416EST, 444F, 430EIT, 434E, 430EST, 416FST, 420FST, 430FIT, 446D, 450E, 430FST, 420EST, 420F2IT, 430F2ST, 416F2STLRC, 434F, 420EIT, 416D, 450F, 444E, 430F2IT, 434F2LRC, 420F2ITLRC, 420FIT, 430F2STLRC, 420F2ST, 420D, 444F2, 415F2ST, 430F2ITLRC, 434F2

    3000
    C4.4