Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik096-5609: RING
BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik096-5609: RING
096-5609: RING

Merek: Cat

Gambar Produk
096-5609: RING
096-5609: RING
096-5609: RING
096-5609: RING
096-5609: RING

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 096-5609

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Lubang (in.): 6,38
Diameter Lubang (mm): 161,93
Diameter Alur - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 169,83
Lebar Alur - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 8,90
Diameter Alur - B (+/- 0,003inci) (in.): 6,69
Lebar Alur - A (+/- 0,002 inci) (in.): 0,35
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 096-5609

WHEEL EXCAVATOR

W345C MH M325B W330B M330D W345B II

EXCAVATOR

330-A 322B L 330 L 345B II 345B L 324D FM LL 330-A L 325-A LN 325B LN 328D LCR 325B L 330-A L 324D FM 330 LN 325-A 325 L 322B LN 568 FM LL 322N 330-A LN 325 LN 322-A LN 568 FM 345C L 350-A 325-A L 350-A L 345B II MH 322 LN 322C FM 330B 330C FM 322C 322 L 345C MH 330B L 350 L 330B LN 322-A L 322-A N 330D FM 345B 345C M320 345C 345C L

PRODUK KEHUTANAN

345C TK1051 322C

WHEEL DOZER

834G 834H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti