Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata0L-1013: Mur Jam Hex 1/2"-20
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata0L-1013: Mur Jam Hex 1/2"-20
0L-1013: Mur Jam Hex 1/2"-20

Mur Penjepit Cat® 1/2

Merek: Cat

Gambar Produk
0L-1013: Mur Jam Hex 1/2"-20
0L-1013: Mur Jam Hex 1/2"-20
0L-1013: Mur Jam Hex 1/2"-20
0L-1013: Mur Jam Hex 1/2"-20
0L-1013: Mur Jam Hex 1/2"-20

Mur Penjepit Cat® 1/2

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 0L-1013

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ketebalan (mm): 6,35
Ketebalan (in.): 0,25
Tipe Mur: Mur Hex
Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 1/2-20
Material: Baja Karbon,Campuran Paduan: Logam,Zink Campuran
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Drive (in): 0.75
Coating: Zinc
Drive (mm): 19,05
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 0L-1013

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

303.5 302.5 301.8 301.6 301.5 304.5

ENGINE KAPAL LAUT

D330A D330B D333A D333B D343

WINCH

57H

MOTOR GRADER

16 120 12F 12E 140 14E

WHEEL SKIDDER

525 515

TRAKTOR TIPE TRACK

D8N D4H D5H

ENGINE INDUSTRI

D320A D343

KONTROL KABEL

25 24 29 127 128

WHEEL TRACTOR

666 621F 627F 641 651 657

ROTARY MIXER

RM500B

RECLAIMER MIXER

RM500B RM-350B RM-500 RM-350

TRACK LOADER

963 973

BACKHOE LOADER

446B 446

TOOLCARRIER TERPADU

IT18F IT24F IT12B IT12 IT14F IT14B IT28G

WHEEL DOZER

834 824B 824

COMPACT WHEEL LOADER

910 902 908 906 910F 910E

WHEEL LOADER

918F 928G 988 G910 924F 980F 980F II

TELEHANDLER

RT80 RT100

ROAD RECLAIMER

RM-350B RM500B RM500

MIXER STABILIZER

SM-350

TRUK

769 773 777 769B 769C 773B

RIPPER

5 8 D5

TRUK ARTIKULASI

D400E D250E D350E D250E II D300E D300E II

ENGINE TRUK

1673 1693

MUAT ANGKUT BUANG

R1700 II

WHEEL SCRAPER

613 613B 666 666B 657 657B

BULLDOZER

5P 5S 8A 8U 8SU

TRAKTOR

772 776 772B 768C 768B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti