Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem Bahan BakarNozzle Injektor0R-4336: Nozzle Injektor Bahan Bakar Cat® Reman
Beranda
EngineSistem Bahan BakarNozzle Injektor
0R-4336: Nozzle Injektor Bahan Bakar Cat® Reman
0R-4336: Nozzle Injektor Bahan Bakar Cat® Reman

Nozzle Injeksi Bahan Bakar Cat® Reman (3306) (Katup Bahan Bakar DI)

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Gambar Produk
0R-4336: Nozzle Injektor Bahan Bakar Cat® Reman
0R-4336: Nozzle Injektor Bahan Bakar Cat® Reman
0R-4336: Nozzle Injektor Bahan Bakar Cat® Reman
0R-4336: Nozzle Injektor Bahan Bakar Cat® Reman
0R-4336: Nozzle Injektor Bahan Bakar Cat® Reman

Nozzle Injeksi Bahan Bakar Cat® Reman (3306) (Katup Bahan Bakar DI)

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Suku Cadang Asli Cat Tersedia
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 0R-4336
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 0R-4336

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 1,5
Panjang (mm): 221,0
Tinggi (mm): 38,1
Lebar (mm): 38,1
Panjang (in.): 8,7
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 0R-4336

ENGINE - GENSET

3304B 3304

WHEEL EXCAVATOR

W330B

ENGINE - TRUK

3306C

SKIDDER TIPE RODA

525 515

SKIDDER TIPE TRACK

517 527

EXCAVATOR

330-A 330 L 330-A L 330B L 330-A L 330B

WHEEL DOZER

950B/950E 950B 950E

PRODUK KAPAL LAUT

3304B

MOTOR GRADER

14H NA 160H NA 160H 163H NA 160H ES

Lihat Lainnya
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
0R-4336
Suku cadang ini:
0R-4336: Nozzle Injektor Bahan Bakar Cat® Reman
Tinggi (in)

1,5

Panjang (in.)

8,7

Keterangan

Nozzle Injeksi Bahan Bakar Cat® Reman (3306) (Katup Bahan Bakar DI)

170-5183
Suku cadang ini:
170-5183: Rakitan Nozzle
Tinggi (in)

1,5

Panjang (in.)

8,7

Keterangan

Nozzle Injeksi Bahan Bakar

100-7552
Suku cadang ini:
100-7552: AS NOZZLE

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya