Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaProduk Cat RemanSistem UdaraTurbocharger0R-7018: GP TURBO
Beranda
Produk Cat RemanSistem UdaraTurbocharger
0R-7018: GP TURBO
0R-7018: GP TURBO

Turbocharger Remanufaktur

Merek: Cat

fallback-image
0R-7018: GP TURBO

Turbocharger Remanufaktur

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 0R-7018
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 0R-7018

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 17
Panjang (mm): 345,4
Tinggi (mm): 431,8
Lebar (mm): 294,6
Panjang (in.): 13,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 0R-7018

ENGINE - TRUK

3116

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya