Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaProduk Cat RemanSistem UdaraTurbocharger0R-7157: GP TURBO.
BerandaProduk Cat RemanSistem UdaraTurbocharger0R-7157: GP TURBO.
0R-7157: GP TURBO.

Turbocharger Remanufaktur

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Gambar Produk
0R-7157: GP TURBO.
0R-7157: GP TURBO.

Turbocharger Remanufaktur

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Suku cadang asli Cat tersedia
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 0R-7157

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 18,7
Panjang (mm): 447,0
Tinggi (mm): 475,0
Lebar (mm): 294,6
Panjang (in.): 17,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 0R-7157

GENERATOR

SR500

ENGINE MINYAK BUMI

3512

ENGINE INDUSTRI

3412 3412C

PEMOMPA

SPS342 SPT342 SCT673

MODUL DAYA

PM3412 PM3512

GENSET

3512 3412C 3412

ENGINE GENSET

3412 3512 3412C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti