Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger102-0297: Turbocharger Engine Dasar
BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger102-0297: Turbocharger Engine Dasar
102-0297: Turbocharger Engine Dasar

Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
102-0297: Turbocharger Engine Dasar
102-0297: Turbocharger Engine Dasar

Turbocharger

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 102-0297

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Campuran Senyawa Antimacet: Logam,Besi Ulet (Spheroidal)
Tinggi (in): 14,3
Panjang (mm): 403,9
Tinggi (mm): 363,2
Lebar (mm): 383,5
Panjang (in.): 15,9
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 102-0297

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B

ENGINE MINYAK BUMI

3516 3512

ENGINE INDUSTRI

3512 3516

MODUL DAYA

PM3512

ENGINE KENDARAAN

3512

GENSET

3516 3512

ENGINE GENSET

3512 3516

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti