Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa103-4699: Pipa Pengisian Oli Ujung Flensa Satu 31,80mm
BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa103-4699: Pipa Pengisian Oli Ujung Flensa Satu 31,80mm
103-4699: Pipa Pengisian Oli Ujung Flensa Satu 31,80mm

Rakitan Pipa Pengalir Cairan

Merek: Cat

Gambar Produk
103-4699: Pipa Pengisian Oli Ujung Flensa Satu 31,80mm
103-4699: Pipa Pengisian Oli Ujung Flensa Satu 31,80mm
103-4699: Pipa Pengisian Oli Ujung Flensa Satu 31,80mm
103-4699: Pipa Pengisian Oli Ujung Flensa Satu 31,80mm
103-4699: Pipa Pengisian Oli Ujung Flensa Satu 31,80mm

Rakitan Pipa Pengalir Cairan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 103-4699

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (in.): 1,25
Deskripsi Material: Baja
Diameter Luar (mm): 31,75
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 103-4699

CHALLENGER

MTC855 MTC835 MT865 MT845 MTC865 MTC845 MT855 MT835

ENGINE MINYAK BUMI

C15 C18

ENGINE INDUSTRI

C-15 C-16 C15 3456 C18 3406E

BOR TRACK/PUTAR

MD6290

PAKET MINYAK BUMI

C18

ENGINE TRUK

3406E 3406C 3406B C-18 C-15 C-16 C16 C18

ENGINE KAPAL LAUT

C18

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

TH43-C18

GENSET

3406E C18 3456

ENGINE GENSET

3406E 3456

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti