Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar108-2104: Rakitan Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar
BerandaEngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar108-2104: Rakitan Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar
108-2104: Rakitan Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar

Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar

Merek: Cat

Gambar Produk
108-2104: Rakitan Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar
108-2104: Rakitan Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar
108-2104: Rakitan Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar
108-2104: Rakitan Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar
108-2104: Rakitan Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar

Plunger Pompa Injeksi Bahan Bakar

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 108-2104

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 4,2
Panjang (mm): 66,04
Tinggi (mm): 106,68
Lebar (mm): 53,34
Panjang (in.): 2,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 108-2104

GENERATOR

SR500 SR4 SR4B

MODUL DAYA

PM3412

ENGINE KAPAL LAUT

3408B 3412 3406B 3406C

SHOVEL DEPAN

5080

ENGINE GENSET

3406C 3406B 3412 3412C

GENSET

3412C 3412 3406C

WINCH

57H

MOTOR GRADER

16G 16H NA

TRAKTOR TIPE TRACK

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II

ENGINE INDUSTRI

3412 3406B 3406C 3412C 3408C

PIPELAYER

583R 587R 578

PEMOMPA

SPS342 HT400 SPT342 SCT673

ENGINE - INDUSTRI

3406B 3406C

EXCAVATOR

375-A L 375-A 245D

WHEEL TRACTOR

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F

RECLAIMER MIXER

RM-250C RM-350B RM-350

SOIL COMPACTOR

825G 825C

WHEEL DOZER

814B 824G II 824G 824C

COLD PLANER

PM-465

LANDFILL COMPACTOR

826C 826G 826G II

WHEEL LOADER

980G II 980C 980F 980G 980F II

SOIL STABILIZER

SS-250 SS-250B

ROAD RECLAIMER

RM-350B RR-250 RR-250B

MIXER STABILIZER

SM-350

RIPPER

8

TRUK ARTIKULASI

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

ENGINE TRUK

3406C 3406B

WHEEL SCRAPER

623F 627F 623E 627E 621E 621F 621B

BULLDOZER

8U 8SU 8A

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti