Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingTrunnion108-8283: Trunnion yang Dipasang dengan Baut
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingTrunnion108-8283: Trunnion yang Dipasang dengan Baut
108-8283: Trunnion yang Dipasang dengan Baut

Trunnion Cat® yang Dipasang dengan Baut untuk Lengan Dorong Kanan dan Kiri, DL X P Bola: 177,6 X 241,5 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
108-8283: Trunnion yang Dipasang dengan Baut
108-8283: Trunnion yang Dipasang dengan Baut
108-8283: Trunnion yang Dipasang dengan Baut
108-8283: Trunnion yang Dipasang dengan Baut
108-8283: Trunnion yang Dipasang dengan Baut

Trunnion Cat® yang Dipasang dengan Baut untuk Lengan Dorong Kanan dan Kiri, DL X P Bola: 177,6 X 241,5 mm

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 108-8283

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 1,08
Ukuran Lubang (mm): 27,5 (14X)
Diameter Luar (in.): 6,99
Diameter Luar (mm): 177,6
Panjang Keseluruhan (in.): 9,51
Panjang Keseluruhan (mm): 242,0
Ukuran Ulir (mm): M12X1,75 (3X)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 108-8283

TRAKTOR TIPE TRACK

D9T D9 D9R D9 GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti