Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenPelat Transmisi110-7723: Pelat Kopling 30 Gigi
BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenPelat Transmisi110-7723: Pelat Kopling 30 Gigi
110-7723: Pelat Kopling 30 Gigi

Pelat Kopling Transmisi Cat® dengan Tebal 3 mm mengontrol pengaktifan roda gigi untuk perpindahan gigi dan distribusi daya yang mulus

Merek: Cat

Gambar Produk
110-7723: Pelat Kopling 30 Gigi
110-7723: Pelat Kopling 30 Gigi
110-7723: Pelat Kopling 30 Gigi
110-7723: Pelat Kopling 30 Gigi
110-7723: Pelat Kopling 30 Gigi

Pelat Kopling Transmisi Cat® dengan Tebal 3 mm mengontrol pengaktifan roda gigi untuk perpindahan gigi dan distribusi daya yang mulus

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 110-7723

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (mm): 200,48
Diameter Dalam (mm): 140,0
Ketebalan (mm): 3,0
Diameter Luar (in.): 7,8929
Diameter Bagian Dalam (in.): 5,5118
Ketebalan (in.): 0,118
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 110-7723

MOTOR GRADER

12H NA 140H NA 12H 120H ES 120H 143H 135H 160H NA 160K 160H 163H NA 140H 160H ES 135H NA 120H NA 12H ES 140H ES

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti