Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelRangkaian Kabel & Kabel Lainnya111-4870: Waktu Tunda Timer
BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelRangkaian Kabel & Kabel Lainnya111-4870: Waktu Tunda Timer
111-4870: Waktu Tunda Timer

Unit Kontrol Waktu Tunda Timer Listrik Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
111-4870: Waktu Tunda Timer
111-4870: Waktu Tunda Timer
111-4870: Waktu Tunda Timer
111-4870: Waktu Tunda Timer
111-4870: Waktu Tunda Timer

Unit Kontrol Waktu Tunda Timer Listrik Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 111-4870

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tegangan (volt): 24 VDC
Tinggi Keseluruhan (in.): 5,59
Tinggi keseluruhan (mm): 142,0
Lebar (mm): 82,0
Panjang Keseluruhan (in.): 3,23
Panjang Keseluruhan (mm): 82,0
Tinggi (mm): 42,0
Ukuran Lubang (mm): 7
Keseluruhan Ketebalan (in.): 1,65
Keseluruhan Ketebalan (mm): 42,0
Lebar (in.): 3,228
Tinggi (in): 1,654
Ukuran Lubang (in.): 0,276
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 111-4870

WHEEL EXCAVATOR

M325B W330B W345B II

EXCAVATOR

320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 312B 322B 315B L 317B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 320B FM LL 345B 311B 320B U 321B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti