BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya113-9775: POROS
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya
113-9775: POROS
113-9775: POROS

Cat® Final Drive Shaft is for transmitting power from the machine engine and connects to the planetary gear system

Merek: Cat

Gambar Produk
113-9775: POROS
113-9775: POROS

Cat® Final Drive Shaft is for transmitting power from the machine engine and connects to the planetary gear system
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
Diagram suku cadang untuk 113-9775
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 113-9775

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter (mm): 44,48
Pin Length (mm): 83,92
Diameter (in): 1,751
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 113-9775

TRAKTOR TIPE TRACK

D4C III D5C III D4G D3G D3C III D5G

LOADER TIPE TRACK

933C 939C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya