BerandaFilter & CairanFilterFilter UdaraFilter Udara Kabin116-7376: Filter Udara Kabin Efisiensi Standar
BerandaFilter & CairanFilterFilter UdaraFilter Udara Kabin116-7376: Filter Udara Kabin Efisiensi Standar
116-7376: Filter Udara Kabin Efisiensi Standar

Filter Udara Kabin Standar

Merek: Cat

Gambar Produk
116-7376: Filter Udara Kabin Efisiensi Standar
116-7376: Filter Udara Kabin Efisiensi Standar
116-7376: Filter Udara Kabin Efisiensi Standar
116-7376: Filter Udara Kabin Efisiensi Standar
116-7376: Filter Udara Kabin Efisiensi Standar

Filter Udara Kabin Standar

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 116-7376

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Media: Standar
Peringkat Efisiensi: Efisiensi Standar
Width (in): 7,067
Height with Seal (in): 1.445
Length (mm): 317,5
Width (mm): 179,5
Length (in): 12,5
Height with Seal (mm): 36.7
Height without Seal (in): 1.059
Type: Urethane Panel
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 26.9
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 116-7376

WHEEL TRACTOR

631K 621H 621K OEM

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

621 632 631

TRACK LOADER

973C 953C 963C

TELEHANDLER

TH355B TH220B TH330B TH560B TH340B TH350B TH580B TH360B TH460B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti