+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    117-4654: SEAL CM

    Nomor Suku Cadang: 117-4654
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Seal Massal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan Penampang Silang (in.): 1,26
    • Keterangan Material: Karet Terkembang CR (sel tertutup) digunakan untuk bantalan dan seal statis yang membutuhkan ketahanan yang sangat bagus terhadap oli dan cuaca.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 5
    • Material: CR - Karet Terkembang Kloroprena
    • Perekat: Ya
    forest products
    HA870 TK381 TK371 HA871 TK370 HA771 543 HA770 TK380 533

    wheel-type loader
    924K 938K 930K 938M 930M 926M

    wheel-type skidder
    535B 525 535C 525B 525C 545 545C 515

    marine products
    C4.4

    telehandler
    TH350B TH355B TH330B TH360B TH580B TH340B TH220B TH460B TH560B