Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan118-0021: Seal Rangka dan Bodi
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan118-0021: Seal Rangka dan Bodi
118-0021: Seal Rangka dan Bodi

Seal Massal

Merek: Cat

Panjang Kustom
Gambar Produk
118-0021: Seal Rangka dan Bodi
118-0021: Seal Rangka dan Bodi
118-0021: Seal Rangka dan Bodi
118-0021: Seal Rangka dan Bodi
118-0021: Seal Rangka dan Bodi

Seal Massal

Merek: Cat

Panjang Kustom
Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 118-0021

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bulk Unit of Measure: CM
Ketebalan Penampang Silang (mm): 254,0
Lebar Penampang Silang (mm): 381,0
Deskripsi Material: Karet Terkembang CR (sel tertutup) digunakan untuk bantalan dan seal statis yang membutuhkan ketahanan yang sangat bagus terhadap oli dan cuaca.
Material: CR - Karet Terkembang Kloroprena
Perekat: Ya
Ketebalan Penampang Silang (in.): 10,0
Lebar Penampang Silang (in.): 15,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 118-0021

ROAD RECLAIMER

RM400 RM400

CHALLENGER

65E 85E 75E 95E

TRAKTOR TIPE TRACK

D7E

LOADER TIPE RODA

938 938K 938M 926 924K 926M 930K 924 930M 930 930 938 926

LOADER TIPE TRACK

963D 973D 953C 963B 953D 973K 953K 963K 963 953 973

TRUK NON JALAN RAYA

777G 777G 777

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti