Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring118-5839: Seal Tipe Bibir Karet Poros 88,90 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring118-5839: Seal Tipe Bibir Karet Poros 88,90 mm
118-5839: Seal Tipe Bibir Karet Poros 88,90 mm

Cat® Seal Tipe Bibir Karet dengan Tinggi Penampang Sambungan Silang 22,94 mm yang Digunakan untuk Mempertahankan Pelumas dan Menghindari Kontaminan

Merek: Cat

Gambar Produk
118-5839: Seal Tipe Bibir Karet Poros 88,90 mm
118-5839: Seal Tipe Bibir Karet Poros 88,90 mm
118-5839: Seal Tipe Bibir Karet Poros 88,90 mm
118-5839: Seal Tipe Bibir Karet Poros 88,90 mm
118-5839: Seal Tipe Bibir Karet Poros 88,90 mm

Cat® Seal Tipe Bibir Karet dengan Tinggi Penampang Sambungan Silang 22,94 mm yang Digunakan untuk Mempertahankan Pelumas dan Menghindari Kontaminan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 118-5839

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Lubang (in.): 4,84
Deskripsi Material: Baja dan Karet
Diameter Lubang (mm): 123,0
Diameter Luar (mm): 123,27
Diameter Poros (mm): 89,0
Tinggi (in): 0,9
Diameter Luar (in.): 4,85
Diameter Poros (in.): 3,5
Tinggi (mm): 23,0
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 118-5839

BACKHOE LOADER

424D 436C 420D 442D 430D 432D 416C 426B 428D 438C 416D 426C 436B 438D 428B 416B 428C 438B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-533 CP-663E CS-663E CS-683E CP-563D CP-533D CS-531D CS-563C CP-533C CS-563D CS-573C CP-563C CS-573D CS-583C CS-583D CS-533C CS-533D CS-531C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti