Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EngineKomponen Rotasi EngineRoda-gigi124-7609: Roda Gigi Penggerak Pompa Oli Heliks
BerandaEngineKomponen EngineKomponen Rotasi EngineRoda-gigi124-7609: Roda Gigi Penggerak Pompa Oli Heliks
124-7609: Roda Gigi Penggerak Pompa Oli Heliks

Roda Gigi Penggerak Heliks untuk Pompa Oli Tekanan Tinggi Cat® pada Engine 3408 dan 3412 HEUI, 86 Gigi, Kiri, Diameter Pitch: 229.68 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
124-7609: Roda Gigi Penggerak Pompa Oli Heliks
124-7609: Roda Gigi Penggerak Pompa Oli Heliks
124-7609: Roda Gigi Penggerak Pompa Oli Heliks
124-7609: Roda Gigi Penggerak Pompa Oli Heliks
124-7609: Roda Gigi Penggerak Pompa Oli Heliks

Roda Gigi Penggerak Heliks untuk Pompa Oli Tekanan Tinggi Cat® pada Engine 3408 dan 3412 HEUI, 86 Gigi, Kiri, Diameter Pitch: 229.68 mm

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 124-7609

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Roda Gigi Heliks
Material: Baja
Jumlah Gigi: 86
Diameter Luar (mm): 233,66
Diameter Lubang (mm): 57,2
Lebar (mm): 21,0
Diameter Luar (in.): 9,2
Diameter Lubang (in.): 2,25
Lebar (in.): 0,83
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 124-7609

ENGINE MINYAK BUMI

3412E

WHEEL TRACTOR

639D 633E II 631D 651B 631E 631G 651E 637G 657E 637D 637E 633D

ENGINE KAPAL LAUT

C30 C32 3412E

COLD PLANER

PM-565 PM-565B

TRUK NON JALAN RAYA

773

WHEEL DOZER

844 834B

LANDFILL COMPACTOR

836

MOTOR GRADER

24H

WHEEL LOADER

988B 988F 992D 992C 988F II 990 II 990

EXCAVATOR TAMBANG

5110B

TRUK

69D 775E 775D 773E 773D 769D 769C 773B

TRAKTOR TIPE TRACK

D10N D8L D10R D9R D9L D9N

ENGINE INDUSTRI

3412E 3408E

WHEEL SCRAPER

651E 657E

TRUK KUARI

771D 771C 775D 775B 773E

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AE40 AE40 II AD45 AD40

TRAKTOR

772B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti