Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSabuk & PuliSabuk130-7477: Sabuk-V Bergerigi yang Memiliki Pinggiran Tidak Beraturan dengan Panjang 1.473 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSabuk & PuliSabuk130-7477: Sabuk-V Bergerigi yang Memiliki Pinggiran Tidak Beraturan dengan Panjang 1.473 mm
130-7477: Sabuk-V Bergerigi yang Memiliki Pinggiran Tidak Beraturan dengan Panjang 1.473 mm

Lebar: 15,9 mm (0,63 in)

Merek: Cat

Gambar Produk
130-7477: Sabuk-V Bergerigi yang Memiliki Pinggiran Tidak Beraturan dengan Panjang 1.473 mm
130-7477: Sabuk-V Bergerigi yang Memiliki Pinggiran Tidak Beraturan dengan Panjang 1.473 mm
130-7477: Sabuk-V Bergerigi yang Memiliki Pinggiran Tidak Beraturan dengan Panjang 1.473 mm
130-7477: Sabuk-V Bergerigi yang Memiliki Pinggiran Tidak Beraturan dengan Panjang 1.473 mm
130-7477: Sabuk-V Bergerigi yang Memiliki Pinggiran Tidak Beraturan dengan Panjang 1.473 mm

Lebar: 15,9 mm (0,63 in)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 130-7477

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Sabuk (in.): 57,99
Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi
Lebar Sabuk (mm): 15,9
Panjang Sabuk (mm): 1.473,0
Lebar Sabuk (in.): 0,63
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 130-7477

WHEEL TRACTOR

633E II 637G 657E 637E 631E 631G 651E

WHEEL SCRAPER

657E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti