BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya137-4916: Seal yang Direkayasa
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya137-4916: Seal yang Direkayasa
137-4916: Seal yang Direkayasa

Seal yang Direkayasa

Merek: Cat

Gambar Produk
137-4916: Seal yang Direkayasa
137-4916: Seal yang Direkayasa

Seal yang Direkayasa

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 137-4916

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material Thickness (mm): 1,59
Material Thickness (in): 0,063
Primary Sealing Material: HNBR
Seal Shape: IRREGULAR
Material Description: HNBR rubber is capable of service temperatures of -40 to 115C and is resistant to fuel, oils, lubricants and offers good abrasion and cut resistance.
Panjang Keseluruhan (mm): 168,0
Lebar Keseluruhan (mm): 147,0
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Alloy Aluminum,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 137-4916

WHEEL LOADER

924G 924GZ

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti