Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikBateraiKomponen Baterai142-2457: Sudut Dukungan Baterai Panjang 1.140mm
BerandaKelistrikan & ElektronikBateraiKomponen Baterai142-2457: Sudut Dukungan Baterai Panjang 1.140mm
142-2457: Sudut Dukungan Baterai Panjang 1.140mm

Sudut Dukungan Baterai Cat® dirancang untuk menahan dan menstabilkan baterai dengan aman dalam aplikasi, mencegah gerakan, getaran, dan potensi kerusakan

Merek: Cat

Gambar Produk
142-2457: Sudut Dukungan Baterai Panjang 1.140mm
142-2457: Sudut Dukungan Baterai Panjang 1.140mm
142-2457: Sudut Dukungan Baterai Panjang 1.140mm
142-2457: Sudut Dukungan Baterai Panjang 1.140mm
142-2457: Sudut Dukungan Baterai Panjang 1.140mm

Sudut Dukungan Baterai Cat® dirancang untuk menahan dan menstabilkan baterai dengan aman dalam aplikasi, mencegah gerakan, getaran, dan potensi kerusakan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 142-2457

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Panjang (mm): 1.140,0
Lebar (mm): 30,0
Tinggi (mm): 30,0
Panjang (in.): 44,9
Lebar (in.): 1,2
Tinggi (in): 1,2
Material: Carbon Steel,PVC Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 142-2457

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3512C 3516C 3512B

GENERATOR

SR4B

ENGINE MINYAK BUMI

3516C 3516B

ENGINE INDUSTRI

3512B 3516B 3508

PAKET MINYAK BUMI

TH48-E70 CX35-P800

MODUL DAYA

C32 C18

ENGINE KAPAL LAUT

3512C 3508C 3516C

ENGINE

G3520 3516C 3512C

ENGINE GENSET

3406C DE1100 DE800S G3520

GENSET

DE1400 D1250 C15 I6 C9 3508 DG400 C27 G3406 3412C C15 GEN SE DE1000S G3520 D550GC C13GENSET C32 D450GC D1500 C9 GEN SET G3516 C175-20 D350GC 3412 3456 DG450 G3512 C32B C175-16 DE1500 CG137-12 D250GC DG500 3406C 3516C GEN 3406E D300GC DE1250S 3516B GEN G3306B C18 I6 D1000 DE1250 D400GC D600 GC C175-16GENSET 3516 3516C C18 G3512H 3306B 3516B 3516C GEN SET C15 3508B 3512 C13 C32 GENSET G3512K G3520K G3412 DG350 3516E D800 3512C 3512B D500GC

GENSET MINYAK BUMI

C27 C15 3512B C32

ENGINE GAS

G3516C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti