Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikKomponen DasarAlternator142-8724: Spindel Roda Gandar Penggerak
BerandaKelistrikan & ElektronikKomponen DasarAlternator142-8724: Spindel Roda Gandar Penggerak
142-8724: Spindel Roda Gandar Penggerak

Spindel Roda Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
142-8724: Spindel Roda Gandar Penggerak
142-8724: Spindel Roda Gandar Penggerak
142-8724: Spindel Roda Gandar Penggerak
142-8724: Spindel Roda Gandar Penggerak
142-8724: Spindel Roda Gandar Penggerak

Spindel Roda Cat®

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 142-8724

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (in.): 9,5
Deskripsi Material: Baja
Panjang (mm): 301,0
Diameter Luar (mm): 241,3
Panjang (in.): 11,85
Material: Boron Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 142-8724

SKID STEER LOADER

242B3 250 242D3 232D3 226D3 236D3 216B3 242B 226B3 232B 242D 232D 226B 216B 226D 216 228 236D 226 232 242

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti