Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan146-3345: Kopling Sambungan Permanen
BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan146-3345: Kopling Sambungan Permanen
146-3345: Kopling Sambungan Permanen

Kopling Sambungan Permanen Cat ORFS – Swivel Betina 45 Derajat

Merek: Cat

Gambar Produk
146-3345: Kopling Sambungan Permanen
146-3345: Kopling Sambungan Permanen
146-3345: Kopling Sambungan Permanen
146-3345: Kopling Sambungan Permanen
146-3345: Kopling Sambungan Permanen

Kopling Sambungan Permanen Cat ORFS – Swivel Betina 45 Derajat

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 146-3345

Unit Pengukuran

ASMetrik
Konektor: Permanen
Material: BAJA
Pelapisan: Bersepuh Seng
Bentuk: 45 Derajat
Tipe Konektor: SWIVEL BETINA ORFS -6
Ukuran Ulir (in.): 11/16-16
Panjang Drop (mm): 11,0
Panjang Drop (in): 0,43
Panjang (mm): 65,0
Panjang (in.): 2,56
Faktor Cut-Off (mm): 36,0
Faktor Cut-Off (in): 1,42
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (mm): 9,5
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (in): 0,37
Kompatibel Dengan: SAE 100R14, SELANG PILOT
Ukuran Hex (mm): 20,6
Ukuran Hex (in.): 0,81
Tipe Seal: NBR 6V-8397, FKM 228-7089
Deskripsi: Kopling Sambungan Permanen 6JN
Aplikasi: Kopling Sambungan Permanen untuk penggunaan dengan selang hidraulik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer CAT setempat
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 146-3345

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti