Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup148-2871: Baut Hulu Heksagonal 5/8''
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup148-2871: Baut Hulu Heksagonal 5/8''
148-2871: Baut Hulu Heksagonal 5/8''

Baut Hulu Heksagonal Baja 5/8'' Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
148-2871: Baut Hulu Heksagonal 5/8''
148-2871: Baut Hulu Heksagonal 5/8''
148-2871: Baut Hulu Heksagonal 5/8''
148-2871: Baut Hulu Heksagonal 5/8''
148-2871: Baut Hulu Heksagonal 5/8''

Baut Hulu Heksagonal Baja 5/8'' Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 148-2871

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Baut (in.): 9
Bolt Length (mm): 228,6
Tipe Baut: Baut Kepala Hex
Pelapisan: Bersepuh Seng
Panjang Pegangan (in.): 6,75
Panjang Pegangan (mm): 171,45
Material: Baja,Baja Karbon,Zink Campuran
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 148-2871

GENERATOR

SR4 XQP500 SR4B

ENGINE MINYAK BUMI

C15 C18

MODUL DAYA

TR43-C18L C18

ENGINE

C15 C18

ENGINE GENSET

POWER SYS C15 GEN SE

GENSET

C18 GEN SE C15 I6 C9 C15 GEN SE D550GC XQ1140 C18 I6 C15 GENSET D450GC D600 GC C18 C15 D500GC

GENSET MINYAK BUMI

C15 C18

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

CHALLENGER

MTC855 MTC835 MT865 MT845 MTC865 MTC845 MT855 MT835

ENGINE INDUSTRI

C15 C18 3412C

PEMOMPA

SPS342 SCT673 SPT342

PAKET MINYAK BUMI

CX31-C18I TH48-E80 CX35-C18I

ENGINE - INDUSTRI

C15

TRUK JALAN RAYA

CT660

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

TH43-C18

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti