Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainFinal DriveRoda-gigi Final Drive148-4616: Roda Gigi Surya Final Drive 37 x 21 Gigi
BerandaDrivetrainFinal DriveRoda-gigi Final Drive148-4616: Roda Gigi Surya Final Drive 37 x 21 Gigi
148-4616: Roda Gigi Surya Final Drive 37 x 21 Gigi

Cat® Final Drive Sun Gear transmits rotational power from the drive motor to the final drive assembly for efficient power distribution

Merek: Cat

Gambar Produk
148-4616: Roda Gigi Surya Final Drive 37 x 21 Gigi
148-4616: Roda Gigi Surya Final Drive 37 x 21 Gigi
148-4616: Roda Gigi Surya Final Drive 37 x 21 Gigi
148-4616: Roda Gigi Surya Final Drive 37 x 21 Gigi
148-4616: Roda Gigi Surya Final Drive 37 x 21 Gigi

Cat® Final Drive Sun Gear transmits rotational power from the drive motor to the final drive assembly for efficient power distribution

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 148-4616

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 161,42
Length (mm): 285,5
Outside Diameter (in): 6,355
Length (in): 11,24
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 148-4616

SHOVEL DEPAN

5090B 385C

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

385C 390F 385C L

EXCAVATOR

390D 390D L 365C L 390F 390F L 395 MH3295 3101 385C FS 385C L 365B II 385C L MH 365C 385B 385C

MATERIAL HANDLER

MH3295

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti