Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
164-1154: KIT SERVIS
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum164-1154: KIT SERVIS

164-1154: KIT SERVIS

Kit Servis Pengatur

Merek: Cat

fallback-image

164-1154: KIT SERVIS

Kit Servis Pengatur

Merek: Cat

Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan

.

Keterangan untuk nomor suku cadang 164-1154

Deskripsi:
Pedal Servis Pengatur Kit meregulasi kecepatan engine dengan mengontrol jumlah bahan bakar yang dikirim ke engine. Mencakup klem kabel engine, klem kabel kontrol gagang, dan sekrup. Klem kabel didesain untuk mengencangkan kabel pada tempatnya dan mencegahnya bergerak atau terlepas selama pengoperasian.

Atribut:
• Memberikan dukungan dalam menahan Pedal Gubernur
• Diproduksi dengan spesifikasi yang tepat dan dibangun untuk daya tahan, dan keandalan

Aplikasi:
Pedal Servis Pengatur Kit digunakan untuk mengencangkan kabel pada tempatnya, ini banyak digunakan pada Motor Grader 140G Cat, 216, 216B, 226, 226B, 228, 232, 232B, 236, 236B, 242, 242B, 246, 246B, 246C, 247, 247B, 247C, 248, 248B, 252, 252B, 256C, 257, 257B, 259B, 262, 262B, 262C, 267, 267B, 268B, 272C, 277, 277B, Skid Steer 277C, 279C, 287, 287B, 287C, 289C, 297C, dan 299C, 277C, 287B, 289C, 297C, 299C, 416E, 416F, dan 420D 414E, 416, 416C, 416D, 416E, 416F, 420, 420D, 420E, 420E, 420 20F, 422E, 422F, 424, 424B, 424D, 426, 426C, 426F, 428, 428D, 428E, 428F, 430, 430D, 430E, 430F, 432, 432D, 432E, 432F, 434, 434E, 434F, 436C, 438D, 442D, Backhoe Loader 442E, 442F, 444, 444E, 444F, 446D, dan 450E, Wheel Loader 938G, Genset C32, Powertrain TR13.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 164-1154

Unit Pengukuran

    Bobot (lb):

    41,04

    Tinggi (in):

    0,01

    Panjang (in.):

    4,5

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 164-1154

MULTI TERRAIN LOADER

267 277B 277C 257 287 277C2 267B 277 257B3 257B 297C 247 247B3 287C 287B 247B

COMPACT TRACK LOADER

289C 279C2 299C 259B3 289C2 279C

SKID STEER LOADER

242B3 226B 252B 226B3 216B 268B 216 256C 252B3 242B 228 226 246B 246C 236 232 236B3 232B 272C 248 246 242 262 248B 236B 252 216B3 262B 262C 262C2

BACKHOE LOADER

414E 442D 430D 442E 438D 424B HD 416F2 430E 430F 416 416E III 420F2 428F2 424D 426 424B 428 424 420 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 446D 422F 444 434E 422E 434F 422F2 424B2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 428D 416D 428E 430F2 434F2 420F

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti