Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya166-9145: Gasket Blok Silinder
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya166-9145: Gasket Blok Silinder
166-9145: Gasket Blok Silinder

Gasket

Merek: Cat

Gambar Produk
166-9145: Gasket Blok Silinder
166-9145: Gasket Blok Silinder
166-9145: Gasket Blok Silinder
166-9145: Gasket Blok Silinder
166-9145: Gasket Blok Silinder

Gasket

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 166-9145
Lebar Keseluruhan (mm): 524,0
Panjang Keseluruhan (mm): 630,0
Material: Rubber Gasket Gasket
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 166-9145

GENERATOR

SR500 SR4 SR4B

MODUL DAYA

XQG400 PM3412

ENGINE KAPAL LAUT

C30 C32 3408B 3408C 3412C 3412E 3412D 3412 3408

ENGINE GENSET

3412 3408B 3408C POWER SYS G3412C 3412C 3408

GENSET

3412 CG137-12 G3412C 3408C 3412C CG137-08 G3412

TRUK NON JALAN RAYA

773

MOTOR GRADER

24H

TRAKTOR TIPE TRACK

D8L D9R D9L D9N D9 GC D10N D10R

ENGINE INDUSTRI

3412 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C CG137-08

PIPELAYER

589

PEMOMPA

SPS342 SPT342 SCT673

TRUK KUARI

771D 771C 775D 775B 773E

ENGINE - ALAT BERAT

3408 3208

ENGINE MINYAK BUMI

3412E

WHEEL TRACTOR

633E II 651B 651E 657E 633D 639D 631D 631E 631G 637G 637D 637E

ENGINE

G3412 G3408 G3408C G3412C

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000 PR-450C PM-565 PM-565B

WHEEL DOZER

844 834B

LANDFILL COMPACTOR

836

ENGINE GAS

CG137-08 CG137-12 G3412 G3408C G3408B G3408

WHEEL LOADER

988F II 990 988B 924G 988F 992D 992C 990 II

EXCAVATOR TAMBANG

5110B

TRUK

775E 775D 69D 773E 773D 769D 769C 773B

ENGINE TRUK

3408B 3408

WHEEL SCRAPER

651E 657E

SOLUSI OEM

3412C

TRAKTOR

772B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti