BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger169-3883: Kopling Sambung Buang Turbocharger
BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger169-3883: Kopling Sambung Buang Turbocharger
169-3883: Kopling Sambung Buang Turbocharger

Kopling Sambungan Buang Turbocharger Besi Abu-Abu Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
169-3883: Kopling Sambung Buang Turbocharger
169-3883: Kopling Sambung Buang Turbocharger
169-3883: Kopling Sambung Buang Turbocharger
169-3883: Kopling Sambung Buang Turbocharger
169-3883: Kopling Sambung Buang Turbocharger

Kopling Sambungan Buang Turbocharger Besi Abu-Abu Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 169-3883

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (in.): 3,38
Diameter Luar (mm): 116,0
Diameter Dalam (mm): 86,0
Diameter Dalam (mm): 86,0
Panjang (in.): 2,24
Panjang (mm): 57,1
Tinggi (mm): 57,0
Material: Besi Cor,Besi Abu-Abu
Diameter Luar (in.): 4,56
Diameter Luar (in.): 4,56
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,39
Diameter Luar (mm): 115,9
Tinggi (in): 2,25
Panjang Keseluruhan (mm): 189,0
Berat (kg): 0,65
Bobot (lb): 1,43
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 169-3883

TRAKTOR TIPE TRACK

D7R D6R III D6R D6R XL D6T D6R LGP D6R II D6R STD D7R XR D7R LGP

TRACK LOADER

973C 973D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti