Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasKlemKlem & Klip172-5523: Blok Klem Sadel Multitabung 2 Buah
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasKlemKlem & Klip172-5523: Blok Klem Sadel Multitabung 2 Buah
172-5523: Blok Klem Sadel Multitabung 2 Buah

Blok Klem Sadel Multitabung Tiga Diameter 2 Bagian Cat®, Plastik Polipropilena

Merek: Cat

Gambar Produk
172-5523: Blok Klem Sadel Multitabung 2 Buah
172-5523: Blok Klem Sadel Multitabung 2 Buah
172-5523: Blok Klem Sadel Multitabung 2 Buah
172-5523: Blok Klem Sadel Multitabung 2 Buah
172-5523: Blok Klem Sadel Multitabung 2 Buah

Blok Klem Sadel Multitabung Tiga Diameter 2 Bagian Cat®, Plastik Polipropilena

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 172-5523

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Lubang (mm): 0.41 (2X)
Material: Polipropilena
Tinggi Keseluruhan (in.): 1,2
Tinggi keseluruhan (mm): 30,0
Panjang Keseluruhan (in.): 7,5
Panjang Keseluruhan (mm): 190,0
Lebar Keseluruhan (in.): 3,0
Lebar Keseluruhan (mm): 76,0
Diameter Pipa (in.): 1,2
Diameter Pipa (mm): 31,0
Tipe: Blok Klem Multitabung
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 172-5523

VIBRATORY COMPACTOR

CP-64 CP-663E CS-56 CS-663E CS-683E CS-54 CS-76 CS-74 CP-54 CP-563E CP-76 CS-583E CP-563D CP-56 CP-573E CP-533D CS-531D CS-563D CS-563E CS-573D CP-533E CS-573E CS-583D CS-533D CS-533E CP-74 CS-64

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti