Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum183-7264: Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16''
BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum183-7264: Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16''
183-7264: Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16''

Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16'' Cat® dengan Seal O-Ring

Merek: Cat

Gambar Produk
183-7264: Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16''
183-7264: Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16''
183-7264: Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16''
183-7264: Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16''
183-7264: Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16''

Katup Pengambilan Sampel Cairan 9/16'' Cat® dengan Seal O-Ring

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 183-7264

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Panjang (mm): 42,6
Ukuran Hex (mm): 17,0
Panjang (in.): 2,5
Ukuran Ulir (in.): 9/16-18
Ukuran Hex (in.): 11,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 183-7264

GENERATOR

SR4B SR4BHV

HARVESTER KOMBINASI

460

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

308E SR 308E CR 301.7CR 301.8 301.9 301.6 301.5 304CR 308E2SR 304SR 308E2CR 303CR 308E 304E2 CR 302CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303 SR 305E2 CR 308E2 SR 308E2 CR 303.5CR 302.7CR

MODUL DAYA

PMG3516

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 613G 637K 657 651

HARVESTER RODA

550B 560B 570B 580B

ENGINE GENSET

POWER SYS G3520 G3516C

GENSET

G3520 G3516 G3516C G3516E G3516H G3516K G3520C G3520E G3520H G3520K G3512E G3512H G3512K 3516E

TRUK NON JALAN RAYA

793D 793F 793

TRANSMISI MINYAK BUMI

TH31-E61 TH35-E81 CX35-P800 CX38-P892 CX38-P800 CX31-P600

ENGINE INDUSTRI

3126B C9 G3520H C-12 C-10 C-9

ENGINE - INDUSTRI

G3512

SHOVEL

6040

TRANSMISI-MILITER

CX28

MULTI TERRAIN LOADER

277D 257D 297D2 XHP 267 257 297D2 287 277 247 287D

COMPACT TRACK LOADER

289D 279D 299D2 259D 299D2 XHP

KOMPAKTOR

CB13 CB15 CB16

ENGINE - ALAT BERAT

C-12 3176C C-9

WHEEL TRACTOR

631K 651 623H 621K OEM 621H 613C II 627H 613C 637K

TRANSMISI

CX31 HT CX31 CX38-P892 CX31-P300

ROTARY MIXER

RM500B RM800

TRUK EJEKTOR

730C2 EJ 730C 740B 740 730

TRACK LOADER

973 973C 973D 973K 963C 953C

SOIL COMPACTOR

815K 815

KOMBINASI

470 465 460

WHEEL DOZER

814K 814

LANDFILL COMPACTOR

816K 816

COMPACT WHEEL LOADER

904H 904B

TELEHANDLER

TH1055 TH0642 TH1255 TH0842

WHEEL LOADER

962 966 972H 972M 972 972L 980 982 962L 950M 950L 962M 988K XE 966H 966L 966M 950 962M Z 950M Z 814K 972M XE 966M XE 980L 980M 982M

FORWARDER

574B 554 564

TRUK

793D 793F 793F XQ 793F CMD 793F OEM 772 770

PAKET MINYAK BUMI

TH35-C11I TH31-C9P TH31-C9T TH31-C9I TH35-E81 TH35-C13T CX31-P600- TH35-C13I TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I

WHEEL SCRAPER

637K 613C

PAVER ASPAL

AP-655D AP1055 AP655 BG555E AP-1000E AP-1000F AP-555E AP300F BG1055E AP600 AP555F AP355 AP500F AP-1055F AP-1055E AP655F BG600D AP-600D AP300 AP355F BG655D BG1000E AP-500E AP655F L AP600F BG500E AP1000

SHOVEL HIDRAULIK

6020B 6020 6040 6030

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD22 AD45B AD60 AD55 AD63

MATERIAL HANDLER

MH3049

MOTOR GRADER

18M3 120H 16 14 18 120M 135H 160H ES 12H NA 16M 120H ES 160 140M 140H 14L 140H NA 150 14M 140 143H 12H 12M 160H 160M 160H NA 16M3 135H NA 12H ES 163H NA 120H NA 140H ES

KNUCKLEBOOM LOADER

2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D 2384C

TRAKTOR TIPE TRACK

D8 GC D6R XL D6R II D8GC D5N D6R D6N D7E D6K LGP D8 D8T D8R D10T2 D6K XL D9T D6R LGP D7E LGP

PIPELAYER

561N 583T

RECLAIMER MIXER

RM800 RM500B RM-500

ENGINE

G3516C G3516H G3520 G3520H

ENGINE GAS

G3512H G3512E G3516E G3520 G3516C

WIDE BODY TRUCK

707

ROAD RECLAIMER

RM800 RM600 RM500B RM500

TRUK ARTIKULASI

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740B 740 GC 730C 725 740 735B 745 730 735 OEM 735

SKID STEER LOADER

236 232 248 246 242 262 252 262D 216 242D 228 226 272D2 246D 236D 272D2 XHP

WHEEL FELLER BUNCHER

2570D 573D 563D 2670D

TRANSMISI-DI JALAN RAYA

CX35 CX31 CX28

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti