Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik192-3322: Dudukan Buffer Karet
Beranda
HidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik
192-3322: Dudukan Buffer Karet
192-3322: Dudukan Buffer Karet

Dudukan Buffer Karet Cat®, Dimensi: 26 X 75 X 55 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
192-3322: Dudukan Buffer Karet
192-3322: Dudukan Buffer Karet
192-3322: Dudukan Buffer Karet
192-3322: Dudukan Buffer Karet
192-3322: Dudukan Buffer Karet

Dudukan Buffer Karet Cat®, Dimensi: 26 X 75 X 55 mm

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
192-3322192-3322
155-3537155-3537
174-5578174-5578
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 192-3322
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 192-3322

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Karet, Baja
Diameter Dalam (mm): 26
Diameter Luar (mm): 75
Tinggi (mm): 55
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,02
Diameter Luar (in.): 2,95
Tinggi (in): 2,17
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 192-3322

DUMP TRUCK ARTIKULASI

730 740C 730 EJECTOR D400E II 730C2 EJ 730C 740 740B 730

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya