Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingRing Cadangan193-4727: Ring Penunjang Fitting Hidraulik Diameter Dalam 35 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingRing Cadangan193-4727: Ring Penunjang Fitting Hidraulik Diameter Dalam 35 mm
193-4727: Ring Penunjang Fitting Hidraulik Diameter Dalam 35 mm

Ring Penunjang

Merek: Cat

Gambar Produk
193-4727: Ring Penunjang Fitting Hidraulik Diameter Dalam 35 mm
193-4727: Ring Penunjang Fitting Hidraulik Diameter Dalam 35 mm
193-4727: Ring Penunjang Fitting Hidraulik Diameter Dalam 35 mm
193-4727: Ring Penunjang Fitting Hidraulik Diameter Dalam 35 mm
193-4727: Ring Penunjang Fitting Hidraulik Diameter Dalam 35 mm

Ring Penunjang

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 193-4727

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 1,5
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,2
Deskripsi Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
Material: PTFE - Politetrafluoroetilena
Diameter Dalam (mm): 30,6
Tinggi Penampang Silang (mm): 2,2
Tinggi Penampang Silang (in.): 0,09
Lebar Penampang Silang (in.): 0,06
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 193-4727

WHEEL EXCAVATOR

M322D M322C M320F M318D M316C M318C M313C M313D M315C M316D M318F M315D M322D2 MH M320D2 M322D MH M322D2 M318C MH M324D2 MH M318D MH

EXCAVATOR

M312 M315 M318 M320

MATERIAL HANDLER

MH3022

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti