HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer193-4727: STØTTERING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer
193-4727: STØTTERING
193-4727: STØTTERING

Støttering

Merke: Cat

Produktbilder
193-4727: STØTTERING
193-4727: STØTTERING
193-4727: STØTTERING
193-4727: STØTTERING
193-4727: STØTTERING

Støttering

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 193-4727
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 193-4727

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 2,2
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,09
Tverrsnittbredde (tommer): 0,06
Innvendig diameter (mm): 30,6
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Materiale: PTFE – polytetrafluoretylen
Tverrsnittbredde (mm): 1,5
Innvendig diameter (tommer): 1,2
Beskrivelse av materiale: PTFE gir suveren ytelse under bruk som involverer luft, motorolje, diesel og kjølevæske, men er følsom overfor installasjonsskader og smuss. Det fungerer bra i svært høy temperatur.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 193-4727

GRAVEMASKIN

M312 M315 M318 M320

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M322D M322C M320F M318D M316C M318C M313C M313D M315C M316D M318F M315D M322D2 MH M320D2 M322D MH M322D2 M318C MH M324D2 MH M318D MH

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3022

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert