Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaStruktur & Komponen Sistem LainnyaSistem Pelumasan GemukZerk Gemuk199-4165: Poros Dudukan sensor Auger Diameter 25,393 mm
Beranda
Struktur & Komponen Sistem LainnyaSistem Pelumasan GemukZerk Gemuk
199-4165: Poros Dudukan sensor Auger Diameter 25,393 mm
199-4165: Poros Dudukan sensor Auger Diameter 25,393 mm

Diameter Poros Baja Dudukan Sensor Auger 25,393 mm Cat® dengan Lubang Pelumas

Merek: Cat

Gambar Produk
199-4165: Poros Dudukan sensor Auger Diameter 25,393 mm
199-4165: Poros Dudukan sensor Auger Diameter 25,393 mm
199-4165: Poros Dudukan sensor Auger Diameter 25,393 mm
199-4165: Poros Dudukan sensor Auger Diameter 25,393 mm
199-4165: Poros Dudukan sensor Auger Diameter 25,393 mm

Diameter Poros Baja Dudukan Sensor Auger 25,393 mm Cat® dengan Lubang Pelumas

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 199-4165
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 199-4165

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter (mm): 25,39
Pin Length (mm): 91
Diameter (in): 1
Material: Structural Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 199-4165

PAVER ASPAL

AP-500E AP655 AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG600D BG-260D BG555E AP1055 BG1055E BG-2455D BG-2255C AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D BG655D BG500E AP1000 BG1000E AP-1055F AP-1055D AP-1055E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya