Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem PendinginanPompa Air & KomponenKomponen Pompa Air1N-8493: 5,24" Diameter Luar Impeller Pompa Air
BerandaEngineSistem PendinginanPompa Air & KomponenKomponen Pompa Air1N-8493: 5,24" Diameter Luar Impeller Pompa Air
1N-8493: 5,24" Diameter Luar Impeller Pompa Air

Impeller Pompa Air

Merek: Cat

fallback-image
1N-8493: 5,24" Diameter Luar Impeller Pompa Air

Impeller Pompa Air

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1N-8493

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Besi Abu-Abu (Serpihan)
Tinggi (in): 2,1
Panjang (mm): 139,7
Tinggi (mm): 53,3
Lebar (mm): 134,6
Panjang (in.): 5,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1N-8493

ENGINE - TRUK

1673C 3306

ENGINE - INDUSTRI

3304 3306 D330C D333C G333C G3306

PRODUK KAPAL LAUT

3304 3306 D333C D330C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti