Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangMur1S-3584: Mur Hex 3/8
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangMur1S-3584: Mur Hex 3/8
1S-3584: Mur Hex 3/8

Cat® Mur Penuh Hex Baja 3/8

Merek: Cat

Gambar Produk
1S-3584: Mur Hex 3/8
1S-3584: Mur Hex 3/8
1S-3584: Mur Hex 3/8
1S-3584: Mur Hex 3/8
1S-3584: Mur Hex 3/8

Cat® Mur Penuh Hex Baja 3/8

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1S-3584

Unit Pengukuran

ASMetrik
Thickness (mm): 8,33
Tinggi (in): 0,33
Thickness (in): 0,328
Penggerak (in.): 9/16
Tipe Mur: Mur Hex
Material: BAJA,Zink Campuran,Baja Karbon,Campuran Paduan: Logam
Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 3/8-24
Deskripsi Material: SAE J995 Grade 5
Pelapisan: Bersepuh Seng
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Drive (mm): 14,29
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: LH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1S-3584

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3608

GENERATOR

SR4B

WHEEL TRACTOR

615C II 611

MODUL DAYA

PMG3516

ENGINE KAPAL LAUT

3616 3612

ENGINE GENSET

3616 3608 3606 G3516B G3520B

GENSET

G3516 G3516B G3520B

TRUK NON JALAN RAYA

794 AC 798 AC 798 796 AC

WINCH

54H 57 56 55 56H

ENGINE GAS

G3612 G3616 G3608

WHEEL LOADER

980C 950B/950E 966D 966E 950B 950E

TRACK SKIDDER

527 D4HTSK II D5HTSK II 517

CHALLENGER

65C 65B 65E 85C 65D 85E 70C 65 75D 75C 75E 95E 75

TRUK

794 AC

RIPPER

D5 7 6 5 4

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D6H XR D7H D5H XL D4H D6H II D5H D6H

GENSET MILITER

3608

BULLDOZER

4S 4P 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti